- Pagina iniziale
- Nuovi prodotti
- Novità da Hilti
![Il multiutensile a batteria Nuron in azione](/content/hilti/E3/CH/it/products/nuovi-prodotti-e-innovazioni/prodotti-nuovi-e-innovazioni/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1717431253953/hil-24-05-01-inp-templates-jul-editorial-header-image-multi-7zu4-pl.jpeg)
NUOVI PRODOTTI
Tutte le ultime novità lanciate sul mercato
Ogni giorno sviluppiamo nuove idee per rendere il lavoro sul cantiere più semplice, sicuro e sostenibile. Grazie al contatto diretto con i nostri clienti, creiamo soluzioni uniche che si distinguono per qualità e di prestazioni.
Semplificare il lavoro in cantiere
![Illustrazione SEGA TRASVERSALE MOBILE PER COSTRUZIONI IN LEGNO](/content/hilti/E3/CH/it/products/nuovi-prodotti-e-innovazioni/prodotti-nuovi-e-innovazioni/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__134228690/image.coreimg.jpeg/1717431492661/hil-24-05-01-inp-templates-jul-editorial-text-image-single-7zu4-sm-60-22-ch-it.jpeg)
SEGA TRASVERSALE MOBILE PER COSTRUZIONI IN LEGNO
La sega trasversale SM 60-22 non è solo la prima scelta per i tagli obliqui e di alta precisione, ma offre anche tagli trasversali e di rotazione di prima classe anche a profondità di taglio elevate. L'attrezzo può essere montato e smontato in modo rapido e semplice e risulta mobile e flessibile in cantiere.
Le batterie ricaricabili Nuron garantiscono prestazioni e autonomia elevate senza dover cercare prese e fastidiosi ingombri di cavi: una carica della batteria dura una giornata di lavoro.
In combinazione con un aspirapolvere da cantiere Hilti, l'SM 60-22 garantisce anche una segatura praticamente priva di polvere.
Aggiungete questa sega trasversale di alta precisione al vostro parco attrezzi per le costruzioni in legno.
![Illustrazione EXO-T-22 esoscheletro con alimentazione Nuron](/content/hilti/E3/CH/it/products/nuovi-prodotti-e-innovazioni/prodotti-nuovi-e-innovazioni/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__2068491787/image.coreimg.jpeg/1719504226901/hil-24-05-01-inp-templates-jul-editorial-text-image-single-7zu4-cfs-t-ch-it.jpeg)
CFS-T 2.0 - Guarnizioni antifuoco per i requisiti più elevati
In seguito a un aggiornamento, il nostro sistema CFS-T consente ora di far passare cavi e tubi senza saldature in tutte le applicazioni industriali e protegge l'infrastruttura elettrica con una tecnologia di tenuta e protezione antifuoco all'avanguardia. Il CFS-T garantisce la tenuta all'acqua e ai gas in condizioni estreme e la protezione antifuoco fino a 2 ore.
Le vostre squadre rivestono l'intera area di installazione con soli 7 moduli in modo altamente produttivo. L'installazione è più rapida e semplice grazie ai moduli adattatori riutilizzabili, che facilitano anche le ispezioni grazie al riconoscimento tramite colore.
![Illustrazione Chiodi Hilti DX 6 PAT e fissatore di chiodi DX 6 con caricatore](/content/hilti/E3/CH/it/products/nuovi-prodotti-e-innovazioni/prodotti-nuovi-e-innovazioni/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__2063497228/image.coreimg.jpeg/1719504395291/hil-24-05-01-inp-templates-jul-editorial-text-image-single-7zu4-dx-6-pat-x-u-nail-ch-it.jpeg)
QUESTI TRE CHIODI SONO IN grado di gestire TUTTE LE APPLICAZIONI PRIMARIE
La gamma di chiodi DX 6 PAT semplifica il fissaggio su calcestruzzo e acciaio. Con soli tre chiodi è possibile coprire tutte le applicazioni principali nei lavori interni e nell'edilizia:
- X-C è il chiodo standard per il calcestruzzo
- X-U è il nuovo chiodo premium per applicazioni in calcestruzzo e acciaio
- e X-X è il nuovo chiodo Ultimate con approvazione ETA per lavori interni.
Quali sono i vantaggi di tutti e tre i chiodi? Il fissaggio diretto e il fissaggio a caricatore aumentano la produttività delle vostre squadre, garantiscono un lavoro più sano e sicuro in cantiere e offrono prestazioni eccellenti in termini di capacità portante e forza di penetrazione su calcestruzzo e acciaio.
Tre chiodi per tutte le applicazioni.
![Illustrazione KCF 4-22 ventilatore da cantiere a batteria](/content/hilti/E3/CH/it/products/nuovi-prodotti-e-innovazioni/prodotti-nuovi-e-innovazioni/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__1066809041/image.coreimg.jpeg/1717431657563/hil-24-05-01-inp-templates-jul-editorial-text-image-single-7zu4-kcf-4-22-ch-it.jpeg)
Potente ventilatore da cantiere a batteria: KCF 4-22
Il ventilatore da cantiere a batteria KCF 4-22 ha un'autonomia che dura fino anche a tutto il giorno, una testa rotante e ganci di sospensione per raffreddare e ventilare le aree di lavoro. Con un flusso d'aria di oltre 1000 m³/h, mantiene voi e il vostro team comodi e produttivi nelle giornate di lavoro più calde. La testa girevole permette all'aria di circolare esattamente dove serve e il controllo della velocità variabile si adatta alle vostre esigenze. Grazie alla comoda maniglia di trasporto e al gancio di montaggio, il ventilatore può essere facilmente trasportato e appeso a tubi, armature, travi e altro.
Altre novità Hilti
![Abbildung Bolzenanker aus Edelstahl HST 4-R](/content/hilti/E3/CH/it/products/nuovi-prodotti-e-innovazioni/prodotti-nuovi-e-innovazioni/_jcr_content/childSections/childsection_1372487/three_image_text_col_953444707/image_text_column_40_733152214/image.coreimg.jpeg/1716919930259/hst-r4-1400x700.jpeg)
Tassello in acciaio inossidabile HST 4-R
Per tutti i fissaggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato dove la sicurezza è prioritaria, il nostro nuovo tassello a espansione in acciaio inox sarà la vostra prima scelta. I suoi vantaggi principali? Il fissaggio di strutture pesanti in acciaio al calcestruzzo e il fissaggio di sistemi di facciata.
A tassello in acciaio inossidabile HST 4-R![Illustrazione Esoscheletro attivo con potenza Nuron](/content/hilti/E3/CH/it/products/nuovi-prodotti-e-innovazioni/prodotti-nuovi-e-innovazioni/_jcr_content/childSections/childsection_1372487/three_image_text_col_953444707/image_text_column_40_960098441/image.coreimg.jpeg/1717430986085/te500-22-exo-t-sujet-7x4.jpeg)
Esoscheletro EXO-T-22
I lavori a parete con trapani e demolitori sono fisicamente impegnativi e portano a un rapido affaticamento delle braccia e a una postura scorretta. Ora potete fare qualcosa per risolvere questo problema: L'esoscheletro a batteria EXO-T-22 facilita il lavoroi.
All'esoscheletro EXO-T-22![Illustrazione utensile ad aria calda a batteria NHG 6-22](/content/hilti/E3/CH/it/products/nuovi-prodotti-e-innovazioni/prodotti-nuovi-e-innovazioni/_jcr_content/childSections/childsection_1372487/three_image_text_col_953444707/image_text_column_40_1094523794/image.coreimg.png/1717430651743/3327797-l149600-cropped.png)
Attrezzo NHG 6-2
La termoretrazione dei cavi elettrici richiede un elevato grado di precisione. È possibile ottenere questo risultato con la pistola ad aria calda senza fili NHG 6-22, un attrezzo altamente flessibile, tecnicamente sofisticato e di impiego universale.
All'attrezzo NHG 6-22![Illustrazione smerigliatrice a batteria per calcestruzzo DGH 130-22](/content/hilti/E3/CH/it/products/nuovi-prodotti-e-innovazioni/prodotti-nuovi-e-innovazioni/_jcr_content/childSections/childsection_1372487/three_image_text_col_953444707/image_text_column_40_57411401/image.coreimg.png/1717430203376/3096677-l147937.png)
Levigatrice per calcestruzzo DGH 130-22
La nostra levigatrice per calcestruzzo DGH 130-22 viene utilizzata quando è necessario rimuovere irregolarità sul calcestruzzo, livellare superfici o ottenere superfici particolarmente lisce.
A levigatrice per calcestruzzo DGH 130-22![Abbildung Hilti Nuron Akku-Schlagschrauber SIW 10-22](/content/hilti/E3/CH/it/products/nuovi-prodotti-e-innovazioni/prodotti-nuovi-e-innovazioni/_jcr_content/childSections/childsection_1372487/three_image_text_col_953444707/image_text_column_1__2072808646/image.coreimg.png/1716907892046/3275838-l700636.png)
Avvitatore a impulsi SIW 10-22
L'avvitatore a impulsi SIW 10-22 è la prima scelta per i fissaggi più impegnativi di ancoraggi HUS con diametro da 12 a 16 mm, anche nel calcestruzzo duro. Le potenti batterie Nuron forniscono la coppia elevata necessaria.
Scopri l'avvitatore a impulsi SIW 10-22![Abbildung Hilti Nuron TE 50-22](/content/hilti/E3/CH/it/products/nuovi-prodotti-e-innovazioni/prodotti-nuovi-e-innovazioni/_jcr_content/childSections/childsection_1372487/three_image_text_col_953444707/image_text_column_1__1684710888/image.coreimg.jpeg/1716919944011/te-50-22-application-1400x700.jpeg)
Perforatore TE 50-22
Potete usarlo per praticare fori passanti, fori per tasselli o fori per un successivo collegamento di armatura. È possibile svasare fori per prese, scalpellare canali, rimuovere superfici o correggere pareti, pavimenti e molto altro. Con il TE 50-22 la foratura del calcestruzzo armato sarà più semplice.
A martello perforatore TE 50-22![Abbildung Hilti Kälterohrschellen MRP-C](/content/hilti/E3/CH/it/products/nuovi-prodotti-e-innovazioni/prodotti-nuovi-e-innovazioni/_jcr_content/childSections/childsection_1372487/three_image_text_col_953444707/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1716919948975/mrp-c-1400x700.jpeg)
Collari per tubi MRP-C
Abbiamo sviluppato i nostri nuovi collari per tubi MRP-C appositamente per i vostri progetti di condizionamento e raffreddamento. Coprono un'ampia gamma di diametri di tubi e garantiscono eccellenti prestazioni, sia con diversi gradi di isolamento che con diversi materiali isolanti.
Ai collari per tubi MRP-C![Immagine di un'applicazione sopratesta con l'esoscheletro Hilti EXO-S](/content/hilti/E3/CH/it/products/nuovi-prodotti-e-innovazioni/prodotti-nuovi-e-innovazioni/_jcr_content/childSections/childsection_1372487/three_image_text_col_953444707/image_text_column_co_114940784/image.coreimg.jpeg/1690889197626/exo-s-shoulder-exoskeleton-l147327-2000x1000.jpeg)
Esoscheletro EXO-S
Lavorate sopratesta con maggiore facilità: l'esoscheletro EXO-S offre un valido supporto per qualsiasi tipo di lavoro sopratesta e a parete. Grazie alla tecnica di trazione a corde meccanica, il peso viene scaricato sulle cosce anziché sulle spalle, riducendo il rischio di problematiche a lungo termine e di tempi di fermo dei vostri collaboratori.
All'esoscheletro EXO-S