- Pagina iniziale
- Nuovi prodotti
- Novità da Hilti

Novità & Bestseller
Scoprite i nostri ultimissimi prodotti, software e servizi
Ogni giorno sviluppiamo nuove idee per rendere il lavoro in cantiere ancora più semplice, sicuro e sostenibile. Grazie al contatto diretto con i nostri clienti creiamo soluzioni uniche in termini di qualità e performance.
Lavorare in cantiere in modo più veloce e sicuro

Scoprite la versatilità della carotatrice a batteria DD 150-U-22
Vi presentiamo DD 150-U-22: la prima carotatrice a batteria universale di Hilti. Questo strumento innovativo combina le caratteristiche migliori delle piattaforme con cavo con i miglioramenti di facile utilizzo, ora disponibili a batteria. |
Con la carotatrice DD 150-U-22 potete realizzare una vasta gamma di lavori di perforazione con facilità e precisione. Il suo design intuitivo e le funzionalità avanzate la rendono una scelta affidabile per i professionisti. La sicurezza è migliorata dall’ATC adattiva per la carotatura manuale, mentre la nuova funzione di vibrazione aiuta a ridurre al minimo i tempi di inattività dovuti all’inceppamento delle corone. |

Scoprite il futuro del taglio con la troncatrice DSH 700-22
Vi presentiamo la prossima generazione di troncatrici a batteria: DSH 600-22 ATC e DSH 700-22 ATC. Questi strumenti innovativi sono progettati per offrire performance e sicurezza superiori per tutte le esigenze di taglio. |
Dotate di tecnologia 3D-ATC, queste troncatrici riconoscono il contraccolpo e bloccano la lama in meno di un secondo, garantendo la massima sicurezza. La maggiore potenza e l’aumento della coppia offrono una distribuzione migliore della potenza, aumentando l’efficienza delle vostre attività di taglio. |

Aumentate al massimo l’efficienza con il tassello a espansione HST4
Vi presentiamo il tassello HST4: progettato per performance eccellenti, ottimizzazione della progettazione e installazione sicura. |
Con una capacità di tensione fino al 50% superiore, HST4 elimina la necessità di ricreare le specifiche in cantiere. È certificato per progettazione statica, sismica (C1 e C2), SFRC e anti-incendio, garantendo completa sicurezza, affidabilità e tranquillità. |
Il suo design unico offre prestazioni senza pari e, insieme alla tecnologia antirotazione, garantisce il massimo della robustezza e dell’espansione del tassello. |
Con uno standard completamente certificato che non richiede pulizia e una profondità di posa variabile, HST4 consente l’ottimizzazione delle dimensioni della piastra base e dell’ancoraggio, risparmiando sui costi dei materiali. |

Tagliate con precisione usando il taglia barre filettate NRC 6-22
Vi presentiamo il taglia barre filettate NRC 6-22: una soluzione dedicata per il taglio delle barre filettate con performance e caratteristiche di sicurezza superiori. Questo strumento garantisce un taglio rapido, preciso e sicuro con capacità di taglio a freddo, tagli a bassa produzione di scintille e protezione lama completamente chiusa, per un lavoro ultra sicuro. La lama speciale permette più tagli per disco e per carica della batteria, rendendola altamente efficiente. Perfetto per il taglio dei ferri di armatura, la rifinitura dei ferri di armatura post-installati e il taglio delle barre filettate, NRC 6-22 è uno strumento essenziale per qualsiasi cantiere.

Mantenete pulito il vostro cantiere con il soffiatore a batteria NBL 6-22
Vi presentiamo il soffiatore a batteria NBL 6-22: uno strumento affidabile ed efficiente per rimuovere i detriti di cantiere. Questo soffiatore a zero emissioni rende facile mantenere ordinata l'area di lavoro. |
NBL 6-22 è dotato di controllo della velocità per un'operazione senza sforzo a velocità costante e di un tubo di estensione facilmente regolabile per un uso versatile. È ideale per preparare le superfici di lavoro mediante la rimozione degli scarti di filo prima della colata di calcestruzzo, pulire le coperture e rimuovere i detriti al termine dei lavori. |

Scoprite il futuro delle costruzioni in legno con il connettore P2P
Fissate e allineate i pannelli per pavimento CLT in un solo passaggio con il connettore e l’adattatore per legno P2P. Questo connettore per legno garantisce giunzioni più rapide, semplici e sicure. Con performance eccellenti di taglio e trazione, certificazione sismica e altro ancora, P2P è una soluzione progettata per ottimizzare i costi che rivoluziona il vostro cantiere in legno.

Sfruttate la potenza di taglio della sega a nastro a batteria SB 6-22
Scoprite la potenza e la precisione della sega a nastro a batteria SB 6-22. Questa sega a nastro è dotata di un motore brushless potente e durevole, che garantisce le massime prestazioni e affidabilità. Inoltre, il selettore di velocità con cinque opzioni permette un controllo ottimale.
La sicurezza è una priorità grazie al doppio grilletto per l’uso con entrambe le mani, alla piastra di taglio regolabile senza utensili e alla torcia LED per una visibilità ottimale. La grande maniglia laterale garantisce una posizione migliore delle mani e la protezione della batteria, garantendo al contempo leggerezza e facilità d'uso.

Aumentate la vostra precisione con lo scanner laser P3D 800
Fate un passo nel futuro della misurazione digitale con il nostro scanner laser P3D 800. Questo strumento innovativo apre nuove possibilità alla scansione laser, garantendo precisione, efficienza ed convenienza economica.
P3D 800 è di facile apprendimento e semplice da usare, grazie a un’interfaccia utente intuitiva. Offre anche elaborazione, calibrazione, compensazione del livello e impostazioni dell’immagine automatiche, rendendolo una soluzione completa per tutte le esigenze di scansione.

Scoprite la resistenza potenziata con il sistema di rinforzo a taglio
Vi presentiamo il sistema di rinforzo a taglio di Hilti: l’armatura migliore per le vostre strutture! Progettato per offrire flessibilità ed efficienza, questo sistema rinforza dall’interno verso l’esterno senza ampliare la struttura esistente. Le barre di ancoraggio e la malta ad alte prestazioni garantiscono performance eccellenti, calcolate secondo gli standard EC2. Risparmiate tempo con metodi di perforazione innovativi, ottenendo sempre una finitura precisa.

Scoprite la potenza delle batterie B 22-195 e B 22-290
Vi presentiamo le batterie B 22-290 e B 22-195: le soluzioni più avanzate per l’alimentazione. Entrambe le batterie offrono il 12,5% di capacità in più, garantendo più lavoro per carica e un funzionamento più efficiente sotto pressione. B 22-195 è ideale per attrezzi di medie dimensioni ad alta esigenza e offre un’autonomia prolungata, una ricarica più rapida con C8-22 e performance migliorate. Il suo design ultra-robusto è caratterizzato da paraurti ammortizzanti e da componenti elettronici sigillati, per garantirne la durata nelle applicazioni pesanti.
Allo stesso tempo, B 22-290 è perfetto per ogni condizione grazie al suo design ultra-robusto e alla comodità ergonomica, dotato di un singolo pulsante di rilascio e una diagnostica incorporata con connettività NFC, per un’integrazione perfetta con l’app.

Scoprite la forza della semplicità con l’aspirapolvere da cantiere VC5
Vi presentiamo l’aspirapolvere da cantiere VC5 - Questo potente aspirapolvere di base è perfetto per le operazioni di pulizia generali, dotato di pulizia manuale del filtro per mantenere la performance ottimale.

Scoprite le prestazioni degli scalpelli Hilti
Vi presentiamo i nostri scalpelli più convenienti, ideali per massimizzare la potenza degli attrezzi Hilti. Raggiungete una produttività più efficiente con una velocità di scalpellatura superiore. Costruiti per durare, questi scalpelli sono progettati per la potenza dei demolitori Hilti, offrendo prestazioni robuste con meno guasti e costi di riparazione ridotti. Aprofittate di un prodotto resistenze con il vantaggio della riaffilatura.

Potenziate il vostro parco attrezzi con l’idropulitrice PC 2-22
Vi presentiamo l’idropulitrice PC 2-22: l’aggiunta perfetta per ogni parco attrezzi. Questa pratica idropulitrice da 40 bar e 22 Volt di potenza offre performance di pulizia senza pari.
Progettata per la comodità, PC 2-22 è compatta, leggera e facile da trasportare in cantiere. Il concetto "Drop & Spray" della PC 2-22 consente di prelevare acqua da qualsiasi fonte, rendendola indipendente dall’alimentazione dell’acqua pressurizzata e da quella elettrica.

Vi presentiamo il connettore per legno HCW-S
Basato sulla nostra gamma HCW esistente, HCW-S (Hilti Coupler Wood-Shear) è il nostro nuovo collegamento con certificazione ETA, progettato specificamente per carichi di taglio. Consente il livellamento e il posizionamento della giunzione in un solo passaggio, rendendolo la soluzione ideale per fissare legno su calcestruzzo o legno su legno nelle strutture prefabbricate in legno.

Scoprite la corona rapida SPX-A
Vi presentiamo la corona rapida SPX-A: la migliore velocità di perforazione e durata della batteria per tutti gli strumenti a batteria DD. Ottenete fino al 50% in più di autonomia della batteria rispetto ad altre corone. Sfruttate una versatilità senza compromessi con un'unica corona per perforazioni su supporto, manuali, in muratura e calcestruzzo. Sperimentate l’avvio ultra-rapido, il peso ridotto e una riduzione significativa dell’attrito grazie al suo design con corpo ondulato, per la perforazione più fluida della sua classe.

Ottimizza installazioni su piastra base con i tasselli a espansione HST2 v3
Vi presentiamo HST2 V3: una soluzione robusta ed economica per l’ancoraggio/fissaggio della piastra base. Offre flessibilità di progettazione con profondità di posa variabili e protezione HDG, rendendola un’ottima alternativa all’acciaio inossidabile negli ambienti C3. Il tassello certificato che non necessita di pulizia vi fa risparmiare tempo, eliminando il passaggio della pulizia e mantenendo performance ottimali.
Con la certificazione sismica e uno standard completamente certificato che non richiede pulizia, HST2 V3 garantisce maggiore sicurezza e produttività. Disponibile in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e HDG, HST2 V3 offre maggiore flessibilità di progettazione e affidabilità.
Potrebbe interessarvi anche questo prodotto

Collari MRP-C
Abbiamo sviluppato i nostri nuovi collari MRP-C appositamente per i vostri progetti di condizionamento e raffreddamento. Coprono un'estesa gamma in termini di diametri di tubi e garantiscono un'eccellente performance di isolamento. Disponibili sia con diversi spessori isolanti che diversi materiali isolanti.
Vai ai collari MRP-C
Esoscheletro EXO-T-22
I lavori di demolizione con martelli demolitori e perforatori pesanti sono impegnativi e faticosi. Ora potete fare qualcosa al riguardo: L'esoscheletro EXO-T-22 a batteria riduce la fatica e semplifica il lavoro.
Vai all'esoscheletro EXO-T-22
Pistola termica a batteria NHG 6-22
La termoretrazione dei cavi elettrici richiede un elevato livello di precisione. Potete ottenere questo risultato grazie alla pistola termica a batteria NHG 6-22, un attrezzo compatto, tecnicamente avanzato e utilizzabile in modo versatile.
Vai alla pistola termica a batteria NHG 6-22
Smerigliatrice per calcestruzzo a batteria DGH 130-22
Viene utilizzata per eliminare irregolarità del calcestruzzo, levigare e lucidare superfici lisce.
Vai alla smerigliatrice per calcestruzzo DGH 130-22