- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Industria

Applicazioni energia e industria
Dalla costruzione e produzione, fino al montaggio e alla manutenzione, l'industria implica le più svariate applicazioni e comporta molteplici sfide.
Da Hilti ci siamo posti l'obiettivo di supportare voi e la vostra impresa lungo tutta la catena delle applicazioni. Abbiamo gli attrezzi giusti, offriamo soluzioni flessibili e modulari per le vostre applicazioni quotidiane di fissaggio e montaggio per calcestruzzo, muratura e acciaio, per carichi dinamici e statici.
Qui vi presentiamo i nostri innovativi prodotti e soluzioni, che renderanno ogni fase della vostra quotidianità lavorativa più semplice e produttiva.
Riferimento cliente Weisse Arena Bergbahnen AG
Aumento a lungo termine della produttività
Lasciati ispirare.
Continua a leggere
Parco attrezzature ottimale per l'industria
Massime prestazioni senza cavo – sicure e per ogni applicazione
Scoprite di più:
Nuron nell'industria Eseguire qualsiasi compito senza cavi Sette fatti sulle batterie Cinque suggerimenti per far durare più a lungo le batterie degli attrezzi
Tasselli Fissaggi di impianti e attrezzature
La migliore soluzione per i vostri fissaggi con tasselli
Scoprite di più:
Fissaggio nell'ingegneria meccanica e impiantistica Barre di ancoraggio di Hilti Modulo di coppia adattivo PROFIS Engineering
Ssistemi di installazione nell'industria
Applicazioni con binari per l'industria: dal fissaggio standard al sistema a controsoffitto
Scoprite di più:
Sistema di installazione per carichi pesanti Servizio di prefabbricazione Fissaggio di sistemi di installazione
Fissaggio su acciaio
Fissaggio avvitato su acciaio con omologazione S-BT
Scoprite di più:
Fissaggio su acciaioSoluzioni per il vostro segmento
Settore energetico
Indipendentemente dal vostro settore di attività, che sia la generazione di energia termica, le energie rinnovabili, l'energia nucleare, il gas naturale, le utenze elettriche o le sottostazioni, siamo in grado di fornirvi attrezzi e prodotti di alta qualità, insieme a un supporto ingegneristico e assistenza di livello professionale per i vostri progetti. La nostra offerta per l'industria energetica spazia dai sistemi per semplificare l'installazione e la rimozione della piastra di controllo nelle centrali elettriche a speciali tagliacavi e crimpatrici cordless per lavori di trasmissione e distribuzione. Le soluzioni sono coperte da garanzie estese e sono progettate per ridurre i ritardi causati da guasti agli attrezzi e ai prodotti e le tempistiche dei progetti.
Scoprite le soluzioni per sottostazioniIndustrie
Che si tratti di ristrutturare uno stabilimento automobilistico o progettare contubazioni per una nuova struttura farmaceutica, le nostre soluzioni sono ideate per consentire progettazioni e installazioni più sicure e veloci, nonché una piena flessibilità operativa e un minore periodo di inattività dovuto alla manutenzione. Vi offriremo inoltre un supporto completo e continuo per aiutarvi a ottenere le omologazioni necessarie e ridurre i costi. Per i produttori di apparecchiature originali (OEM), forniamo ancoraggi e attrezzi innovativi per un'installazione più sicura. Inoltre, la nostra logistica personalizzata contribuisce a garantire una catena di fornitura più snella e affidabile.
Scoprite le soluzioni per data center Scoprite le soluzioni per il magazzino e la scaffalatura Scoprite le soluzioni di sollevamento per OEM