- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Costruzioni metalliche e in acciaio

COLLABORAZIONE DI SUCCESSO CON IL PARTNER HILTI
Nel settore delle costruzioni metalliche e in acciaio e degli involucri edilizi, ogni giorno, sul cantiere o in officina, bisogna affrontare compiti e sfide di ogni tipo. Carenza di personale specializzato, una crescente pressione della concorrenza, difficoltà nelle catene di fornitura, la necessità di una maggiore produttività attraverso la trasformazione digitale e una crescente richiesta di uno sviluppo più sostenibile da parte della clientela.
Per contribuire a superare queste sfide, Hilti si è posta l'obiettivo di fare da partner lungo tutte le filiere di applicazione, dalla progettazione, al montaggio, fino alla documentazione.

Applicazioni da officina
Sistemi produttivi e sicuri per la lavorazione del metallo e il preassemblaggio.
Per saperne di più:
Smerigliatura e lucidatura del metallo Foratura del metallo e preassemblaggio Taglio e troncatura del metallo
Tecnica di fissaggio
Dal dimensionamento al montaggio, fino alla documentazione, Hilti vi offre sistemi su misura per aumentare la vostra sicurezza e produttività.
Per saperne di più:
PROFIS Engineering Gamma di barre di ancoraggio Fissaggio di applicazioni con carichi pesanti Fissaggi nelle costruzioni miste con acciaio
Sistemi binari modulari per strutture leggere in acciaio
Il sistema binario MT, composto da binari, collegamenti e viti, è un'ottima alternativa all'acciaio nelle strutture leggere in acciaio.
Per saperne di più:
Sistemi binari modulari MT
Involucro edilizio
Hilti è il vostro partner nel campo della tecnologia di fissaggio per i rivestimenti di soffitti e pareti e per le facciate ventilate. Siamo lieti di supportarvi dalla pianificazione all'implementazione con soluzioni economiche ottimizzate per le vostre esigenze.
Per saperne di più:
Per saperne di più sulle facciate ventilate Per saperne di più sul fissaggio dei sistemi per soffitti e paretiFacciata costruita al doppio della velocità
Per nuovi progetti riguardanti le facciate, Wetter AG punta già in fase d'offerta sul servizio Engineering di Hilti SA, come ha fatto anche per il nuovo edificio di Emil Frey AG a Safenwil. Grazie a un montaggio quasi il 60 percento più veloce, la soluzione completa certificata convince anche dal punto di vista economico.
Per saperne di più:
Referenza cliente Wetter AG