REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Rohrhalterungen

Rohrschellen, Rohrschuhe, Bügelschrauben, Rohrhalterungen, Bänder und andere Rohrhalterungselemente für Rohrkonstruktionen in modularen Halterungssystemen

Filter

42 Produkte

Standardmäßig verzinkte Rohrschelle mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen
Galvanisch verzinkte Rohrschelle der Premium-Leistungsklasse mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen
Galvanisch verzinkte Rohrschelle der Standard-Leistungsklasse ohne Schallschutzeinlage für leichte Anwendungen
Galvanisch verzinkte Rohrschelle der Standard-Leistungsklasse ohne Schallschutzeinlage für leichte Anwendungen
Galvanisch verzinkte Rohrschelle der Ultimate-Leistungsklasse mit Schallschutzeinlage und Schnellverschluss für maximale Produktivität bei mittelschweren Anwendungen
Verzinkte Rohrschelle der Premium-Leistungsklasse mit Schnellverschluss für hohe Produktivität bei mittelschweren Anwendungen (keine Schallschutzeinlage)
Galvanisch verzinkte Gleitrohrschelle der Ultimate-Leistungsklasse mit Einlage zur Verringerung des Reibwiderstands und Schnellverschluss für maximale Produktivität bei mittelschweren Anwendungen
Galvanisch verzinkte Rohrschelle der Premium-Leistungsklasse mit Schallschutzeinlage für schwere Rohranwendungen (metrisch)
Massivrohrschelle (metrisch)
Galvanisch verzinkte Rohrschelle der Premium-Leistungsklasse mit hoher Temperaturbeständigkeit für schwere Rohranwendungen
Galvanisch verzinkte Rohrschelle der Premium-Leistungsklasse mit Schallschutzeinlage für besonders schwere Rohranwendungen (metrisch)
Galvanisch verzinkte Rohrschelle der Premium-Leistungsklasse ohne Schallschutzeinlage für besonders schwere Rohranwendungen (metrisch)
Feuerverzinkte Rohrschelle der Premium-Leistungsklasse mit Schallschutzeinlage für schwere Rohranwendungen (metrisch)
Feuerverzinkte Rohrschelle der Premium-Leistungsklasse ohne Schallschutzeinlage für schwere Rohranwendungen (metrisch)
Feuerverzinkte Rohrschelle der Premium-Leistungsklasse mit Schallschutzeinlage für besonders schwere Rohranwendungen
Feuerverzinkte Rohrschelle der Premium-Leistungsklasse ohne Schallschutzeinlage für besonders schwere Rohranwendungen (metrisch)
Edelstahl-Rohrschelle der Ultimate-Leistungsklasse mit Schallschutzeinlage für leichte Anwendungen
Edelstahl-Rohrschelle der Premium-Leistungsklasse ohne Schallschutzeinlage für leichte Anwendungen
Edelstahl-Rohrschelle der Standard-Leistungsklasse ohne Schallschutzeinlage für mittelschwere Anwendungen
Edelstahl-Rohrschelle der Ultimate-Leistungsklasse mit Schallschutzeinlage für schwere Rohranwendungen
Edelstahl-Rohrschelle der Ultimate-Leistungsklasse ohne Schallschutzeinlage für schwere Rohranwendungen
Edelstahl-Rohrschelle der Ultimate-Leistungsklasse mit Schallschutzeinlage für besonders schwere Rohranwendungen
Hochwertige verzinkte Rohrschelle zur Befestigung von Kaltwasserrohren und Kälteleitungen mit verschiedenen Dämmschichtstärken
Galvanisch verzinkte Rohrschelle der Premium-Leistungsklasse für wirtschaftliche Anwendungen mit Kaltwasserrohren und Kälteleitungen
Galvanisch verzinkte Rohrschelle der Ultimate-Leistungsklasse für maximale Produktivität in Kälteanwendungen mit einer Dämmstoffstärke von 13–16 mm
Galvanisch verzinkte Rohrschelle der Ultimate-Leistungsklasse für maximale Produktivität in Kälteanwendungen mit einer Dämmstoffstärke von 20–25 mm
Galvanisch verzinkte Rohrschelle der Ultimate-Leistungsklasse für maximale Produktivität in Kälteanwendungen mit einer Dämmstoffstärke von 31–50 mm
Kälterohrschelle
Rohrschelle der Premium-Leistungsklasse mit hochdichter Isolierung für schwere Anwendungen in der Kältetechnik
Lüftungsrohrschelle mit Schalldämmelement und Anschlussgewinde M8/M10
Lüftungsrohrschelle mit Schalldämmelement und Anschlussgewinde M8/M10, 1/2" oder 3/4"
Lüftungsrohrschelle ohne Schalldämmelement und Anschlussgewinde M8/M10
Galvanisch verzinkte Rohrschellen für Sprinkler mit VdS-, FM- und UL-Zulassung für Sprinkleranwendungen
Feuerverzinkte Rohrschellen (vormontiert) mit FM-Zulassung für seismische Abspannungen von Sprinklerleitungen
Galvanisch verzinkte Bügelschrauben für universelle Rohranwendungen
Bügelschellen mit Aussenbeschichtung (OC) für universelle Rohranwendungen
Flachbandschellen mit Aussenbeschichtung für universelle Rohranwendungen
Einstellbare Einzel-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Aussenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 21 bis 173 mm (1/2" bis 6") an verschiedenen Grundmaterialien in mässig korrosiven Umgebungen
Einstellbare Doppel-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Aussenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 21 bis 328 mm (1/2" bis 12") an verschiedenen Grundmaterialien in mässig korrosiven Umgebungen
Einstellbare Vierfach-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Aussenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 217 bis 610 mm (8" bis 24") an verschiedenen Grundmaterialien in mässig korrosiven Umgebungen
Justierbarer Rohrschuh mit schweissbarer Rohrschnittstelle zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 21 bis 328 mm (1/2" bis 12") in verschiedenen Untergrundmaterialien in mässig korrosiven Umgebungen
Standard-Rohrschelle aus Schwarzstahl für schwere Industrieanwendungen